Piedini di livellamento HD, con filettatura completamente integrata per una pulizia efficace in tempi rapidi e basamento regolabile fino a 10° per compensare le irregolarità del pavimento.
- Codice prodotto:
- HD 4000250
- Esecuzione
- con fissaggio al pavimento
- Vantaggi
- Pulizia efficace in tempi rapidi grazie alla filettatura completamente integrata e sigillata
- Compensazione delle pendenze del pavimento fino ad un angolo di 10° grazie al basamento con regolazione
- Accoppiamenti realizzabili anche con piani inclinati grazie all'ampio campo di regolazione dell'altezza di compensazione
- Certificazione secondo gli standard sanitari 3-A
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio e guarnizioni
- Capacità di carico
- Max 7000 N (statico), per piedino di livellamento
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
VX
VX SE
TS - Altezza di compensazione regolabile
- 122 ‐ 175 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,4 kg
- Peso lordo
- 2,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- HD Piedini di Livellamento 122-175
- Documentazione
- Istruzioni