Telaio di accoppiamento HD per il montaggio in batteria senza interstizi degli armadi HD.
- Codice prodotto:
- HD 4000785
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Con guarnizione per il tetto spiovente HD
Materiale di fissaggio - Nota
- La larghezza totale della degli armadi montati in batteria aumenta di 44 mm per ogni telaio di unione montato
- Adatti per
- Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 500 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,5 kg
- Peso lordo
- 12,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- HD Baying Frame System Enclosure
- Documentazione
- Istruzioni