Sopralzo inclinato a 30° per evitare il ristagno di liquidi o il deposito di sostanze estranee. Montaggio senza interstizi sopra l'armadio HD.
- Codice prodotto:
- HD 4000565
- Esecuzione
- Tetto spiovente di 30°
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza frontale: 40 mm
Altezza posteriore: 333 mm
Profondità: 500 mm - Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 500 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9 kg
- Peso lordo
- 10 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177693746
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- HD Top Module System Enclosure
- Documentazione
- Istruzioni