- Codice prodotto:
- HD 4000081
- Descrizione prodotto
- Per proteggere pulsantiere o display.
- Vantaggi
- Ampio spazio di visualizzazione
- Giunzione senza spazio vuoto tra la finestra d'ispezione e il telaio
- Cerniera esterna
- Con maniglia a traversino per una facile apertura senza chiave
- Materiale
- Telaio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Vetro d'ispezione: policarbonato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 2 cerniere
Incl. maniglia a traversino
Materiale di fissaggio
- Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 212 mm
Altezza finestra d'ispezione: 90 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 330 mm
Altezza: 190 mm
Profondità: 65 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Codice IK
- IK08
- Possibili installazioni
- Montaggio su superfici piane
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,83 kg
- Peso lordo
- 1,891 kg
- Codice tariffa doganale
- 39252000
- EAN
- 4028177985148
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
HD Finestra di protezione con maniglia a traversino, LxA: 330x190 mm, acciaio inox, AISI 304