Alternativa all'inserto di chiusura standard con inserto cilindrico di sicurezza in esecuzione Hygienic Design.
- Codice prodotto:
- HD 4000067
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
AE con chiusura a filo 1.4404 (AISI 316L)
Pulpito compatto con coperchio in acciaio inox
Armadio HD - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,23 kg
- Peso lordo
- 0,238 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177971530
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SK Maniglia a traversino, acciaio inox AISI 304 con inserto cilindrico di sicurezza, chiusura N. 333