Tetto per VX

Codice prodotto: VX 5051049

Codice prodotto:
VX 5051049
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.200 mm
Profondità: 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,4 kg
Peso lordo
7,4 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177928114
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405