Porta destra per VX a due porte

Codice prodotto: VX 5051104

Codice prodotto:
VX 5051104
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
23,2 kg
Peso lordo
35 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927568
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204