Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051068

Codice prodotto:
VX 5051068
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: = 1.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
19,8 kg
Peso lordo
36,32 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927926
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101