Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051072

Codice prodotto:
VX 5051072
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 400 mm
Altezza: 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,6 kg
Peso lordo
15,68 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927889
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101