- Codice prodotto:
- VX 5051073
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 14,2 kg
- Peso lordo
- 26 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177927872
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101