Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051076

Codice prodotto:
VX 5051076
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
10 kg
Peso lordo
18,26 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927841
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101