Parete posteriore per VX

Codice prodotto: VX 5051083

Codice prodotto:
VX 5051083
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
15,4 kg
Peso lordo
27,99 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927773
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101