- Codice prodotto:
- VX 5051087
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.800 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 32,75 kg
- Peso lordo
- 33,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177927735
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204