Porta singola per VX

Codice prodotto: VX 5051097

Codice prodotto:
VX 5051097
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
18,8 kg
Peso lordo
19,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927636
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204