- Codice prodotto:
- VX 5051120
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 25,4 kg
- Peso lordo
- 37,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177927407
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204