Porta sinistra per VX a due porte

Codice prodotto: VX 5051124

Elemento di chiusura per VX a due porte

Codice prodotto:
VX 5051124
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Confezione
1 pz.
Peso netto
20,8 kg
Peso lordo
30,24 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177927360
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204