Guarnizione setto divisorio

Codice prodotto: VX 5051175

Codice prodotto:
VX 5051175
Dimensioni
Larghezza: 26 mm
Altezza: 12 mm
Lunghezza: 5,68 m
Adatto per nr. d'ord.
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,261 kg
Codice tariffa doganale
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
VX Guarnizione setto divisorio, 2 strisce di guarnizione 745mm, 2 strisce di guarnzione 2095mm