Chiusura ad aste per VX

Codice prodotto: VX 5051111

Codice prodotto:
VX 5051111
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Fissaggio chiusura ad aste
Adatti per
Tipo di contenitore: VX monoporta
VX a due porte, porta principale
Altezza: 1.200 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Placca della serratura
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Fissaggio chiusura ad aste
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
1 kg
Codice tariffa doganale
83015000
EAN
4028177927490
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217