Vite per lamiera per fondo VX
- Codice prodotto:
- VX 5051018
- Esecuzione
- Testa svasata 30
- Materiale
- Acciaio
- Dimensioni
- Lunghezza: 13 mm
- Dimensioni
- Filettatura: 5,5
Lunghezza filettatura: 13 mm - Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,184 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- VX Viti autofilettanti a testa esagonale con collare, per lamiera d'acciaio Dimensioni: 5,5x13 mm, TX30