Porta singola per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051153

Codice prodotto:
VX 5051153
Materiale
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Superficie
lucidatura lineare esterna, grana 400
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
23 kg
Peso lordo
31 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101