- Codice prodotto:
- VX 5051154
- Materiale
- Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
- Superficie
- lucidatura lineare esterna, grana 400
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 29 kg
- Peso lordo
- 33 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177930285
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101