Porta destra per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051155

Codice prodotto:
VX 5051155
Materiale
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Superficie
lucidatura lineare esterna, grana 400
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
34 kg
Peso lordo
38 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177930292
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101