Tetto per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051138

Codice prodotto:
VX 5051138
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
lucidatura lineare esterna, grana 400
Adatti per
Larghezza: 1.200 mm
Profondità: 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177930346
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101