Tetto per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051140

Codice prodotto:
VX 5051140
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
lucidatura lineare esterna, grana 400
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Profondità: 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,7 kg
Peso lordo
4,7 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177930148
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101