Tetto per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051142

Codice prodotto:
VX 5051142
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
lucidatura lineare esterna, grana 400
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,2 kg
Peso lordo
4,2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177930162
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101