Parete posteriore per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051149

Codice prodotto:
VX 5051149
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
lucidatura lineare esterna, grana 400
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
27 kg
Peso lordo
31 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177930230
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101