Per l'allestimento personalizzato del fondo. Collegamento equipotenziale tramite elementi di fissaggio e punti di messa a terra disponibili.
- Codice prodotto:
- VX 5050829
- Dimensioni
- Larghezza: 540 mm
Profondità: 275 mm - Adatti per
- Larghezza: 1.200 mm
- Nota
- Per chiudere completamente una apertura sul fondo è necessaria almeno una lamiera di fondo scorrevole.
- Per armadi a doppia porta ordinare due kit
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,06 kg
- Peso lordo
- 2,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177973053