Per compensare eventuali spazi liberi e consentire un'apertura flessibile del fondo dell'armadio. Abbinabili alle lamiere di fondo.
- Codice prodotto:
- VX 5050818
- Dimensioni
- Larghezza: 490 mm
Profondità: 115 mm - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
- Nota
- Per armadi a doppia porta ordinare due kit
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,84 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177972940