Chiusura ad aste per VX acciaio inox

Codice prodotto: VX 5051192

Codice prodotto:
VX 5051192
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Fissaggio chiusura ad aste
Adatti per
Altezza: 1.800 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura con inserto a doppio pettine
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Fissaggio chiusura ad aste
Confezione
1 pz.
Peso netto
3 kg
Peso lordo
3,759 kg
Codice tariffa doganale
83015000
EAN
4028177023178