- Codice prodotto:
- VX_IT 5051214
- Materiale
- Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
- Colore
- Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
Cerniere a 180°, montate
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.800 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
- Cerniere a 180°, montate
- Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 14,8 kg
- Peso lordo
- 15,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177968103