Porta trasparente in alluminio, a un pezzo per VX IT

Codice prodotto: VX_IT 5051215

Chiave per armadi di comando

Codice prodotto:
VX_IT 5051215
Materiale
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
Colore
Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
Cerniere a 180°, montate
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
Cerniere a 180°, montate
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Confezione
1 pz.
Peso netto
17 kg
Peso lordo
18,6 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177968110