- Codice prodotto:
- VX_IT 5051225
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
- Superficie
- Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
- Colore
- Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale, griglia di ventilazione: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
Cerniere a 180°, montate
Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
- Cerniere a 180°, montate
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9 kg
- Peso lordo
- 10,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177968127