- Codice prodotto:
- VX_IT 5051227
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm - Parti incluse nella fornitura
- Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
- Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,9 kg
- Peso lordo
- 16,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177968158