Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa per VX IT

Codice prodotto: VX_IT 5051229

Chiave per armadi di comando

Codice prodotto:
VX_IT 5051229
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Confezione
1 pz.
Peso netto
25 kg
Peso lordo
25,88 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177968172