Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata per VX IT

Codice prodotto: VX_IT 5051218

Chiave per armadi di comando

Codice prodotto:
VX_IT 5051218
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Parti incluse nella fornitura
Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
14 kg
Peso lordo
16 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177968233