Porta posteriore aerata con superficie in lamiera traforata circa 85 %
Porta in lamiera d'acciaio, aerata
Codice prodotto: VX_IT 5051232
- Codice prodotto:
- VX_IT 5051232
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
Chiusura ad aste, completa - Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm - Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
- Chiusura ad aste, completa
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6 kg
- Peso lordo
- 6,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177968141