Porta destra per VX SE, SE, TP, PC, IW

Codice prodotto: VX 5050806

Codice prodotto:
VX 5050806
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
22 kg
Peso lordo
38 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177970595