- Codice prodotto:
- VX 5050800
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm - Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Confezione
- 1 pz.