- Codice prodotto:
- VX 5050801
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Parti incluse nella fornitura
- Chiusura ad aste, completa
- Chiusura: doppio pettine 3 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso lordo
- 24,11 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177970540