Porta singola per VX SE, SE, TP, PC, IW

Codice prodotto: VX 5050803

Codice prodotto:
VX 5050803
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Parti incluse nella fornitura
Chiusura ad aste, completa
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
30,5 kg
Peso lordo
31,4 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177970564