- Codice prodotto:
- VX 5051161
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 1 copertura angolare dello zoccolo per lato sinistro
1 copertura angolare dello zoccolo per lato destro
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Parti incluse nella fornitura
- 1 copertura angolare dello zoccolo per lato sinistro
- 1 copertura angolare dello zoccolo per lato destro
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,13 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177931541
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
VX Copertura angolare per zoccolo da 100 mm VX25, 1 copertura angolare sinistra, 1 copertura angolare destra per sistema zoccolo, versione precedente