Piastra di montaggio per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051371

Codice prodotto:
AX 5051371
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni
Larghezza: 330 mm
Altezza: 355 mm
Spessore piastra di montaggio
2 mm
Adatti per
Larghezza: 380 mm
Altezza: 380 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,9 kg
Peso lordo
2,04 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101