Piastra di montaggio per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051376

Codice prodotto:
AX 5051376
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 675 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Adatti per
Larghezza: 500 mm
Altezza: 700 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,95 kg
Peso lordo
6,1 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101