Piastra di montaggio per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051379

Codice prodotto:
AX 5051379
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni
Larghezza: 550 mm
Altezza: 735 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 760 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8 kg
Peso lordo
8,18 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101