Piastra di montaggio per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051387

Codice prodotto:
AX 5051387
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
zincate
Dimensioni
Larghezza: 745 mm
Altezza: 1.175 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17 kg
Peso lordo
17,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101