- Codice prodotto:
- AX 5051391
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- zincate
- Dimensioni
- Larghezza: 945 mm
Altezza: 1.375 mm - Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Adatti per
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 25,8 kg
- Peso lordo
- 26 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177949683
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101