Flange per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051395

Viti autofilettanti

Codice prodotto:
AX 5051395
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Guarnizione inclusa
Dimensioni
Larghezza: 436 mm
Profondità: 221 mm
Parti incluse nella fornitura
Guarnizione inclusa
Grandezza
7
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,16 kg
Peso lordo
1,3 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177949720
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA