Flange per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051396

Viti autofilettanti

Codice prodotto:
AX 5051396
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Guarnizione inclusa
Dimensioni
Larghezza: 339 mm
Profondità: 149 mm
Parti incluse nella fornitura
Guarnizione inclusa
Grandezza
2
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,668 kg
Peso lordo
0,679 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177949737
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA