- Codice prodotto:
- AX 5051397
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Dimensioni
- Larghezza: 256 mm
Profondità: 149 mm - Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione inclusa
- Grandezza
- 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,525 kg
- Peso lordo
- 0,534 kg
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177949744
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA