Flange per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051399

Viti autofilettanti

Codice prodotto:
AX 5051399
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Guarnizione inclusa
Dimensioni
Larghezza: 534 mm
Profondità: 149 mm
Parti incluse nella fornitura
Guarnizione inclusa
Grandezza
4
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,04 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177949768
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA